VFG 2, 280.00 m³/h, Atloks

065B2398

VFG2 PN16 150/280 Divvirzienu atloka plūsma/atg.

Produkta informācija

Bruto svars 125.5 Kg
Neto svars 125.5 Kg
Volume 202.92 Liter
EAN 5702421803158

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN16 150/280 Divvirzienu atloka plūsma/atg.
Diametrs [mm] 150 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 12 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Spiediena samazinājums
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Pressure flow controllers
Kavitācijas koeficients 0.3
Kvs vērtības [m³/h] 280 m³/h
Lietošana Centralizētā apkure
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Pieslēgvietu skaits 2
Plūsmas raksturlīkne Lineāri optimizēta
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Atloks
Tips VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 24 mm
Vārpstas pozīcija Parasti atvērts
Vārsta konusa materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiāls Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4313

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality