Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Ja turpināsiet, jūs tiksiet pierakstīts un pārsūtīts uz noklusējuma „Danfoss” veikalu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Atrasti 67 produkti
AFP-9, 0.50 - 3.00 bar, 80 cm²
AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 dzeltens
AFP, 0.15 - 1.50 bar, 250 cm²
AFP PB25 0,15-1,5 250cm2 sarkans
AFP, 0.10 - 0.70 bar, 250 cm²
AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 dzeltens
AFP, 0.05 - 0.35 bar, 630 cm²
AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 dzeltens
AFP 2, 1.50 - 4.00 bar, 160 cm²
Diferenciālā spiediena izpildmehānisms
Skatīt: