AVQ, PN 16, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.10 - 4.50, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: brīvi

003H6714

AVQ PN16 20/6,3 /0,2 vītnes pl./ atg.u

Produkta informācija

Bruto svars 1.754 Kg
Neto svars 1.754 Kg
Volume 4.484 Liter
EAN 5702421542354

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Description AVQ PN16 20/6,3 /0,2 vītnes pl./ atg.u
Diametrs [mm] 20 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 12 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija Plūsmas kontrolieris
Funkcija VSP - P Nr.
Funkcija VSP - Q
Funkcija VSP - T Nr.
Iestatījuma tips Nav
In scope of WEEE and contain batteries No
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM
Izstrādājumu grupa Pressure flow controllers
Kavitācijas koeficients 0.6
Kavitācijas koeficients 100% 0.41
Kavitācijas koeficients 25% 0.66
Kavitācijas koeficients 50% 0.54
Kavitācijas koeficients 75% 0.53
Kvs vērtības [m³/h] 6.3 m³/h
Kāta pozīcija Parasti atvērts
Lietošana Centralizētā apkure
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs] 0.02
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 1 A
Plombējuma DP materiāls EPDM
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] 0.2 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas lielums [m3/h] 4.5 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max] 4.5 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min] 0.1 m³/h
Plūsmas vadība
PN alternatīva VSP 0
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Ārējā vītne
Spiediena klase PN 16
Spiediena kontrolieris Nr.
Tips AVQ
UK RoHS compliance Out of scope
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārsta izmērs DN 20
Vārsta konusa DP materiāls Misiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiāls Sarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality