Lodēts plākšņu siltummainis, XB24-1, Plākšņu skaits: 26, 25 bar
004B1031
Šī produkta ražošana ir pārtraukta.
Lodējuma materiāls: Varš
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Lodējuma materiāls: Varš
Bruto svars | 5.3 Kg |
Neto svars | 5.3 Kg |
Volume | 9.45 Liter |
EAN | 5706560369254 |
Bruto svars | 5.3 Kg |
Neto svars | 5.3 Kg |
Volume | 9.45 Liter |
EAN | 5706560369254 |
Apstiprinājums | PED |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Darba spiediens, 1. puse [bar] [Max] | 25 bar |
Darba spiediens, 2. puse [bar] [Max] | 25 bar |
Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] | 45 mm |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Kopējais augstums bez pamatnes [mm] | 490 mm |
Kopējais platums [mm] | 93 mm |
Lodējuma materiāls | Varš |
Material Description (Short Te | XB24-1-26 G3/4Ax20mm |
Pakāpju skaits | 1 |
Plate material no. | 1.4404 |
Plāksnes materiāls | 1.4404 |
Plākšņu skaits | 26 |
Product Name Description | Lodēts plākšņu siltummainis |
Ražotāja nosaukums | Danfoss |
REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Savienojuma garums, 1. puse [mm] | 20 mm |
Savienojuma garums, 2. puse [mm] | 20 mm |
Savienojuma standarts | DIN ISO 228/1 |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
Tips | XB24-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vertical center porthole 1[mm] | 442 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 442 mm |
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1. puse [mm] | 442 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.1 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.1 L |
Šķidrumu grupa | 2 |
Apstiprinājums | PED |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Darba spiediens, 1. puse [bar] [Max] | 25 bar |
Darba spiediens, 2. puse [bar] [Max] | 25 bar |
Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] | 45 mm |
Iepakojuma formāts | Viens bloks |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Kopējais augstums bez pamatnes [mm] | 490 mm |
Kopējais platums [mm] | 93 mm |
Lodējuma materiāls | Varš |
Material Description (Short Te | XB24-1-26 G3/4Ax20mm |
Pakāpju skaits | 1 |
Plate material no. | 1.4404 |
Plāksnes materiāls | 1.4404 |
Plākšņu skaits | 26 |
Product Name Description | Lodēts plākšņu siltummainis |
Ražotāja nosaukums | Danfoss |
REACH kandidātu saraksta vielas | No |
Savienojuma garums, 1. puse [mm] | 20 mm |
Savienojuma garums, 2. puse [mm] | 20 mm |
Savienojuma standarts | DIN ISO 228/1 |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
Tips | XB24-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vertical center porthole 1[mm] | 442 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 442 mm |
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1. puse [mm] | 442 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.1 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.1 L |
Šķidrumu grupa | 2 |