Radiatoru vārsti, RA-UN, Zema plūsma, Taisns, D

013G3004

Low flow valves with presetting

Produkta informācija

Bruto svars 0.266 Kilogram
Neto svars 0.263 Kilogram
Volume 0.33 Liter
EAN 5702421034521

 

Beigt Niķeļa pārklājums
China RoHS compliance Out of scope
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Description Low flow valves with presetting
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ienākošā savienojuma lielums Rp 1/2
In scope of WEEE and contain batteries No
Izejošā savienojuma lielums R 1/2
Izmēru standarts D
Izstrādājumu grupa Radiator Valves
Konstrukcija Taisns
Kv vērtība 1. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.02 m³/h
Kv vērtība 2. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.04 m³/h
Kv vērtība 3. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.07 m³/h
Kv vērtība 4. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.12 m³/h
Kv vērtība 5. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.19 m³/h
Kv vērtība 6. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.27 m³/h
Kv vērtība 7. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.33 m³/h
Kv vērtība N. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.48 m³/h
Kvs vērtības [m³/h] 0.57 m³/h
Lietošana 2 cauruļu sistēma
Montāžas uzgaļa tips versija Standard
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. a4d2bb31-0d5b-4d41-af2e-46e8d63423ee
SCIP dossier product name RA-U -UN & -UR Radiator valve
Sākotnējā iestatīšana
Tips RA-UN
UK RoHS compliance Out of scope
Vārsta izmērs DN 15
Vārsta tips Zema plūsma

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality