Radiatoru vārsti, RA-N, Normāla plūsma, DN 25, Taisns, D

013G0038

Normālas plūsmas vārsti ar iepriekšēju iestatījumu

Produkta informācija

Bruto svars 0.688 Kilogram
Neto svars 0.66 Kilogram
Volume 0.679 Liter
EAN 5702420003054

 

Beigt Niķeļa pārklājums
China RoHS compliance Out of scope
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Description Normālas plūsmas vārsti ar iepriekšēju iestatījumu
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ienākošā savienojuma lielums Rp 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Izejošā savienojuma lielums R 1
Izmēru standarts D
Izstrādājumu grupa Radiator Valves
Konstrukcija Taisns
Kv vērtība 1. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.1 m³/h
Kv vērtība 2. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.15 m³/h
Kv vērtība 3. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.17 m³/h
Kv vērtība 4. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.26 m³/h
Kv vērtība 5. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.35 m³/h
Kv vērtība 6. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.46 m³/h
Kv vērtība 7. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.73 m³/h
Kv vērtība N. iestatījuma gadījumā [m³/h] 1.04 m³/h
Kvs vērtības [m³/h] 1.4 m³/h
Lietošana 2 cauruļu sistēma
Montāžas uzgaļa tips versija Standard
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve 2
Sākotnējā iestatīšana
Tips RA-N
UK RoHS compliance Out of scope
Vārsta izmērs DN 25
Vārsta tips Normāla plūsma

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality