Radiatoru vārsti, RA-N, Normāla plūsma, DN 10, Horizontāls leņķis, D

013G0151

Normālas plūsmas vārsti ar iepriekšēju iestatījumu

Produkta informācija

Bruto svars 0.26 Kilogram
Neto svars 0.252 Kilogram
Volume 0.265 Liter
EAN 5702420007366

 

Beigt Niķeļa pārklājums
China RoHS compliance Out of scope
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Description Normālas plūsmas vārsti ar iepriekšēju iestatījumu
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ienākošā savienojuma lielums Rp 3/8
In scope of WEEE and contain batteries No
Izejošā savienojuma lielums R 3/8
Izmēru standarts D
Izstrādājumu grupa Radiator Valves
Konstrukcija Horizontāls leņķis
Kv vērtība 1. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.04 m³/h
Kv vērtība 2. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.08 m³/h
Kv vērtība 3. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.12 m³/h
Kv vērtība 4. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.19 m³/h
Kv vērtība 5. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.25 m³/h
Kv vērtība 6. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.33 m³/h
Kv vērtība 7. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.38 m³/h
Kv vērtība N. iestatījuma gadījumā [m³/h] 0.56 m³/h
Kvs vērtības [m³/h] 0.65 m³/h
Lietošana 2 cauruļu sistēma
Montāžas uzgaļa tips versija Standard
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve 2
Sākotnējā iestatīšana
Tips RA-N
UK RoHS compliance Out of scope
Vārsta izmērs DN 10
Vārsta tips Normāla plūsma

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality