Radiatoru vārsti, RA-DV, Dinamiskais (neatkarīgs no spiediena), DN 20, Leņķa, F

013G7715

Dynamic valve, pressure independent

Produkta informācija

Bruto svars 0.426 Kilogram
Neto svars 0.207 Kilogram
Volume 0.562 Liter
EAN 5702425125379

 

Beigt Niķeļa pārklājums
China RoHS compliance Out of scope
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Description Dynamic valve, pressure independent
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 0.6 bar
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Min] 0.1 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Ienākošā savienojuma lielums Rp 3/4
In scope of WEEE and contain batteries No
Izejošā savienojuma lielums R 3/4
Izmēru standarts F
Izstrādājumu grupa Radiator Valves
Konstrukcija Leņķa
Lietošana 2 cauruļu sistēma
Montāžas uzgaļa tips versija Standard
Plūsma 1. iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 10 L/h
Plūsma 2. iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 15 L/h
Plūsma 3. iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 20 L/h
Plūsma 4. iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 35 L/h
Plūsma 5. iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 50 L/h
Plūsma 6. iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 80 L/h
Plūsma 7. iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 100 L/h
Plūsma [l/h] [maks.] 135 L/h
Plūsma N. iestatījuma gadījumā [l/h] [Max] 135 L/h
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 95 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
SCIP dossier product name RA-DV Dynamic radiator valve
Sākotnējā iestatīšana
Tips RA-DV
UK RoHS compliance Out of scope
Vārsta izmērs DN 20
Vārsta tips Dinamiskais (neatkarīgs no spiediena)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality