Tikai vārstu korpusi

Atrasti 6 produkti

Zonu vārsti, HPV blīve, ¾" BSP, 8.20 m³/h, 1.000 bar

HPV0,75, 3/4" BSP 2-ceļu vārsta korpuss (female)

Zonu vārsti, HPV blīve, 15 mm iekšējais savienojums, 3.30 m³/h, 1.000 bar

HPV15, 15 mm 2 portu iekšējais kompresijas "shoe" vārsta korpuss

Zonu vārsti, HPV blīve, Ārējā kompresija, 22 mm, 8.20 m³/h, 1.000 bar

HPV22, 22mm 2 portu iekšējais kompresijas "shoe" vārsta korpuss

Zonu vārsti, HPV blīve, Ārējā kompresija, 28 mm, 15.00 m³/h, 0.700 bar

HPV28, 28mm 2 portu iekšējais kompresijas "shoe" vārsta korpuss

Zonu vārsti, HPV lāpstiņa, Ārējā kompresija, 22 mm, 5.80 m³/h, 1.000 bar

HPV22B, 22 mm 2 portu ārējā kompresijas lāpstiņu vārsta korpuss

Skatīt: