Produkta informācija

Bruto svars 0.76 kg
Neto svars 0.69 kg
EAN 5702421559666

 

Apraksts VRG2 PN16 DN15/2,5 ār. vītne
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiāls EPDM
Diametrs [mm] 15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 4 bar
Izstrādājumu grupa Motorizēti regulētājvārsti
Kavitācijas koeficients 0.4
Kvs vērtības [m³/h] 2.5 m³/h
Lietošana Apkure un dzesēšana
Montāžas versija Plūsma
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūde no pieslēgvietas (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] hermētisks dizains
Pielietojuma alternatīva VSP Centralizētā apkure
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 1
Plūsmas raksturlīkne Vienāda attiecība
PN alternatīva VSP 10
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Savienojumu tipi Ārējā vītne
Tips VRG 2
Vadības attiecība 50:1
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -10 °C
Virzuļa gājiens [mm] 10 mm
Vārsta konusa materiāls Misiņš
Vārsta korpusa materiāls Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vārsta kāta materiāls Nerūsējošais tērauds

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality