HRB 3 PN10 40/25 rotējošs trīsvirzienu Rp1 1/2

065Z0409

HRB 3 PN10 40/25 rotējošs trīsvirzienu Rp1 1/2

Produkta informācija

Bruto svars 1.64 Kg
Neto svars 1.44 Kg
Volume 2.137 Liter
EAN 5710104033679

 

Aizvēršanas diferenciālais spiediens (jaukšana) [bar] [Max] 1 bar
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (sadale) [bar] [Max] 2 bar
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiāls EPDM
Bīdīšanas pakava materiāls DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
China RoHS compliance Out of scope
Darbības spēks [Nm] 5 N-m
Description HRB 3 PN10 40/25 rotējošs trīsvirzienu Rp1 1/2
Diametrs [mm] 40 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Other valves
Kvs vērtības [m³/h] 25 m³/h
Lietošana Apkure
Montāžas versija Plūsma
Nominālais spiediens [bar] 10 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] Dalīšanā: 0.02
Sajaukšana: 0.05
Pieslēgvietu skaits 3
Pievienošanas izmērs Rp 1 1/2
Plūsmas raksturlīkne S raksturlīkne
PN alternatīva VSP 6
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product name HRB HRE HFE
Tips HRB 3
UK RoHS compliance Out of scope
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 110 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārsta konusa materiāls DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vārsta korpusa materiāls DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality