HRB 3, 16.00 m³/h, Rp 1 1/4
HRB 3, 16.00 m³/h, Rp 1 1/4

065Z0408

HRB 3 PN10 32/16 rotējošs trīsvirzienu Rp1 1/4

Produkta informācija

Bruto svars 1.34 kg
Neto svars 1.09 kg
EAN 5710104033662

 

Aizvēršanas diferenciālais spiediens (jaukšana) [bar] [Max] 1 bar
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (sadale) [bar] [Max] 2 bar
Apraksts HRB 3 PN10 32/16 rotējošs trīsvirzienu Rp1 1/4
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiāls EPDM
Bīdīšanas pakava materiāls DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Darbības spēks [Nm] 5 Nm
Diametrs [mm] 32 mm
Izstrādājumu grupa Motorizēti regulētājvārsti
Kvs vērtības [m³/h] 16 m³/h
Lietošana Apkure
Montāžas versija Plūsma
Nominālais spiediens [bar] 10 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] Dalīšanā: 0.02
Sajaukšana: 0.05
Pieslēgvietu skaits 3
Pievienošanas izmērs Rp 1 1/4
Plūsmas raksturlīkne S raksturlīkne
PN alternatīva VSP 6
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
Tips HRB 3
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 110 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārsta konusa materiāls DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vārsta korpusa materiāls DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality