VFGS 2, 16.00 m³/h, Atloks
VFGS 2, 16.00 m³/h, Atloks

065B2446

VFGS2 PN25 32/16 Divvirzienu atloka plūsma/atg.

Produkta informācija

Bruto svars 12.93 kg
Neto svars 11.88 kg
EAN 5702421803639

 

Apraksts VFGS2 PN25 32/16 Divvirzienu atloka plūsma/atg.
Atļautās vielas Tvaiks
Diametrs [mm] 32 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 20 bar
Funkcija Spiediena samazinājums
Izstrādājumu grupa Spiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients 0.55
Kvs vērtības [m³/h] 16 m³/h
Lietošana Tvaiks
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.03
Pieslēgvietu skaits 2
Plūsmas raksturlīkne Lineāri optimizēta
Savienojumu tipi Atloks
Tips VFGS 2
Vielas alternatīva Cirkulācijas ūdens
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 350 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 9 mm
Vārpstas pozīcija Parasti atvērts
Vārsta konusa materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiāls Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality