VG, 16.00 m³/h, G 2 A
065B0778
VG PN25 40/16 Divvirzienu vītnes plūsma
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
VG PN25 40/16 Divvirzienu vītnes plūsma
Bruto svars | 3.22 kg |
Neto svars | 3.06 kg |
EAN | 5702421543603 |
Bruto svars | 3.22 kg |
Neto svars | 3.06 kg |
EAN | 5702421543603 |
Apraksts | VG PN25 40/16 Divvirzienu vītnes plūsma |
Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
Diametrs [mm] | 40 mm |
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 16 bar |
Funkcija | Regulētājvārsts |
Izstrādājumu grupa | Motorizēti regulētājvārsti |
Kavitācijas koeficients | 0.6 |
Kvs vērtības [m³/h] | 16 m³/h |
Lietošana | Centralizētā apkure |
Montāžas versija | brīvi |
Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | 0.05 |
Pieslēgvietu skaits | 2 |
Pievienošanas izmērs | G 2 A |
Plombējuma materiāls | EPDM |
Plūsmas raksturlīkne | Apt. lineāri |
PN alternatīva VSP | 16 |
Savienojuma standarts | ISO 228/1 |
Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
Spiediena samazināšanas sistēma | Virzulis |
Tips | VG |
Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
Vielas pH [Max] | 10 |
Vielas pH [Min] | 7 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Virzuļa gājiens [mm] | 10 mm |
Vārpstas pozīcija | Parasti atvērts |
Vārsta konusa materiāls | DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Vārsta korpusa materiāls | Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571 |
Apraksts | VG PN25 40/16 Divvirzienu vītnes plūsma |
Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
Diametrs [mm] | 40 mm |
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 16 bar |
Funkcija | Regulētājvārsts |
Izstrādājumu grupa | Motorizēti regulētājvārsti |
Kavitācijas koeficients | 0.6 |
Kvs vērtības [m³/h] | 16 m³/h |
Lietošana | Centralizētā apkure |
Montāžas versija | brīvi |
Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | 0.05 |
Pieslēgvietu skaits | 2 |
Pievienošanas izmērs | G 2 A |
Plombējuma materiāls | EPDM |
Plūsmas raksturlīkne | Apt. lineāri |
PN alternatīva VSP | 16 |
Savienojuma standarts | ISO 228/1 |
Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
Spiediena samazināšanas sistēma | Virzulis |
Tips | VG |
Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
Vielas pH [Max] | 10 |
Vielas pH [Min] | 7 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Virzuļa gājiens [mm] | 10 mm |
Vārpstas pozīcija | Parasti atvērts |
Vārsta konusa materiāls | DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Vārsta korpusa materiāls | Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Vārsta sēžas materiāls | Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571 |