VF 3 PN16 125/220 trīsvirzienu sēžas atloks

065B3125

VF 3 PN16 125/220 trīsvirzienu sēžas atloks

Produkta informācija

Bruto svars 64.6 Kg
Neto svars 59.1 Kg
Volume 107.502 Liter
EAN 5702421509647

 

Aizvēršanas diferenciālais spiediens (jaukšana) [bar] [Max] 3 bar
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (sadale) [bar] [Max] 0.6 bar
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiāls PFTE
China RoHS compliance Out of scope
Description VF 3 PN16 125/220 trīsvirzienu sēžas atloks
Diametrs [mm] 125 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Jaukšanas vārsts
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Other valves
Kavitācijas koeficients 0.4
Kvs vērtības [m³/h] 220 m³/h
Lietošana Apkure un dzesēšana
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Pielietojuma alternatīva VSP Centralizētā apkure
Pieslēgvietu skaits 3
Plūsmas raksturlīkne Vienāda attiecība
PN alternatīva VSP 10
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Atloks
SCIP dossier no. 67e0bbf8-a09e-47f4-ae81-b581338b58f6
SCIP dossier product name VF 3 PN16 125/220 3-WAY SEATED FLANGE
Tips VF 3
UK RoHS compliance Out of scope
Vadības attiecība 100:1
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 200 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -10 °C
Virzuļa gājiens [mm] 40 mm
Vārsta konusa materiāls GGG 40
Vārsta korpusa materiāls Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta kāta materiāls Nerūsējošais tērauds

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality