VS 2, 1.60 m³/h, G 3/4 A
VS 2, 1.60 m³/h, G 3/4 A

065F2115

VS 2 PN16 15/1,6 Divvirzienu sēžas ār. vīt.

Produkta informācija

Bruto svars 0.29 kg
Neto svars 0.29 kg
EAN 5702421510223

 

Apraksts VS 2 PN16 15/1,6 Divvirzienu sēžas ār. vīt.
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Diametrs [mm] 15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 10 bar
Izstrādājumu grupa Motorizēti regulētājvārsti
Kavitācijas koeficients 0.5
Kvs vērtības [m³/h] 1.6 m³/h
Lietošana Centralizētā apkure
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Pielietojuma alternatīva VSP Apkure
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 3/4 A
Plūsmas raksturlīkne Lineāri
PN alternatīva VSP 10
Savienojumu tipi Ārējā vītne
Tips VS 2
Vadības attiecība 1:50
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 4 mm
Vārpstas pozīcija Parasti atvērts
Vārsta konusa materiāls Nerūsējošais tērauds
Vārsta korpusa materiāls Misiņš bez piejaukumiem

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality