Produkta informācija

Bruto svars 1 kg
Neto svars 1 kg
EAN 5702421523490

 

Apraksts VM 2 PN25 20/6,3 Divvirzienu sēžas ār. vīt.
Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiāls EPDM
Diametrs [mm] 20 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 25 bar
Funkcija Spiediena samazinājums
Izstrādājumu grupa Motorizēti regulētājvārsti
Kavitācijas koeficients 0.5
Kvs vērtības [m³/h] 6.3 m³/h
Lietošana Centralizētā apkure
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Pielietojuma alternatīva VSP Apkure
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 1 A
Plūsmas raksturlīkne Dalīta
PN alternatīva VSP 16
Savienojumu tipi Ārējā vītne
Tips VM 2
Vadības attiecība 50:1
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 7 mm
Vārpstas pozīcija Parasti atvērts
Vārsta konusa materiāls Nerūsējošais tērauds
Vārsta korpusa materiāls Sarkanā bronza, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Vārsta kāta materiāls Nerūsējošais tērauds
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošais tērauds

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services