Termiskie izpildmehānismi

Atrasti 26 produkti

Termiskie izpildmehānismi, TWA-K, M 30 x 1.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, NC/S (ar gala slēdzi), 0.95 m

TWA-K NC/S 230V

Termiskie izpildmehānismi, TWA-A, RA, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, NC/S (ar gala slēdzi), 0.95 m

TWA-A NC/S 230V

Termiskie izpildmehānismi, TWA-A, RA, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, NC (parasti aizvērts), 0.95 m

TWA-A NC 24V

Termiskie izpildmehānismi, TWA-A, RA, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, NO (parasti atvērts), 0.95 m

TWA-A NO 24V

Termiskie izpildmehānismi, TWA-A, RA, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, NC (parasti aizvērts), 0.95 m

TWA-A NC 230V

Skatīt: