Grīdas apkures kontrole, FH istabas termostati, Istabas termostats, 24.0 V, Piedāvātais, opt. grīdas sensors, Pie sienas

088H0024

Šī produkta ražošana ir pārtraukta.

FH-WS istabas termostats, piedāvātais, Vadu 24V

Produkta informācija

Bruto svars 0.098 Kg
Neto svars 0.093 Kg
Volume 0.268 Liter
EAN 5702420053004

 

Adaptīvā funkcija
Apkures kontroles veids Istabas termostats
Barošanas spriegums [V] 24 V
Description FH-WS istabas termostats, piedāvātais
Dzesēšanas ievade
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Enerģijas pārveidotājs uz radiatora
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvenču diapazons [Hz] [Max] 60 Hz
Frekvenču diapazons [Hz] [Min] 50 Hz
Grīdas sensora opcija
Iebūvēts sienā
Iespējams grīdas sensors
Ietilpst slēdžu rāmjos
In scope of WEEE Yes
Interfeisi Vadu 24V
IP protection class IP 20
Izstrādājuma apraksts Istabas termostats
Izstrādājumu grupa Floor Heating Controls
Kapacitīvais skārienekrāns
Klusa pārslēgšana
Koriģēšanas funkcija
Kāta pozīcija Piedāvātais, opt. grīdas sensors
Maks. enerģijas pārveidotāju skaits 2
Nav iespējams mainīt iestatījumus
NC/NO NC (parasti aizvērts)
Pie sienas stiprināms
Plānošana
PWM
REACH kandidātu saraksta vielas No
Režīma “Prom” ievade
Temperatūras ierobežojums
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] 30 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] 6 °C
Temperatūras kontrole
Temperatūras koriģēšanas poga
Termiskā reakcija
Tips FH Room Thermostats
Uzstādīšana Pie sienas
Vārsta kontrolfunkcija

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality