Mitro grīdu sistēma, BasicGrip, 0.52 m², Termiskā vadītspēja [W/mK]: 0.040
088X0054
BasicGrip kolektors/daudz. 0,5 ㎡ - 35 mm izol.
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
BasicGrip kolektors/daudz. 0,5 ㎡ - 35 mm izol.
Bruto svars | 1.55 Kg |
Neto svars | 1.55 Kg |
Volume | 43.008 Liter |
EAN | 5702420089478 |
Bruto svars | 1.55 Kg |
Neto svars | 1.55 Kg |
Volume | 43.008 Liter |
EAN | 5702420089478 |
Biezums [mm] | 52 mm |
Caurules diametrs [mm] | 16 mm |
Description | BasicGrip kolektors/daudz. 0,5 ㎡ - 35 mm izol. |
Garums [mm] | 950 mm |
Izstrādājumu grupa | Wet System BasicGrip |
Materiāls | Polistirola folija/polistirols |
Paredzētā slodze [kN/m2] | 5 kN-m |
Platums [mm] | 550 mm |
Saspiešanas izturība [kPa] | 5 KPa |
Seguma zona [m²] | 0.52 m² |
Siltumpārneses pretestība [m2K/W] | 0.87 W/m-K |
Termiskā vadītspēja [W/mK] | 0.04 W/m-K |
Tips | BasicGrip Panels - 35mm Insulation |
Biezums [mm] | 52 mm |
Caurules diametrs [mm] | 16 mm |
Description | BasicGrip kolektors/daudz. 0,5 ㎡ - 35 mm izol. |
Garums [mm] | 950 mm |
Izstrādājumu grupa | Wet System BasicGrip |
Materiāls | Polistirola folija/polistirols |
Paredzētā slodze [kN/m2] | 5 kN-m |
Platums [mm] | 550 mm |
Saspiešanas izturība [kPa] | 5 KPa |
Seguma zona [m²] | 0.52 m² |
Siltumpārneses pretestība [m2K/W] | 0.87 W/m-K |
Termiskā vadītspēja [W/mK] | 0.04 W/m-K |
Tips | BasicGrip Panels - 35mm Insulation |