We are currently experiencing problems with the model decode and documents for Drives. We are rapidly working on a solution and apologize for the inconvenience!
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 1 produkti
SonoRead, Bezvadu radio uztvērējs skaitītāju rādījumu nolasīšanai, 868 MHz, EN13757-4, režīms T1 un C1, Ārējā antena (SMA), maināma
Portatīvs bezvadu M-Bus T1 un C1 raiduztvērējs (OMS) ar Bluetooth interfeisu un uzlādējamu akumulatoru