1 Primary battery SUM weight Kg |
0.018 |
1 Primary battery weight Kg |
0.018 |
Aizsardzības klases kalkulators |
IP65 |
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] |
16 yr |
Akumulatoru skaits |
1 |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] |
60 °C |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] |
-25 °C |
Apkārtējās vides klase |
E1 / M2 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] |
95 % |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] |
55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] |
5 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] |
95 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] |
5 °C |
Apstiprinātā temperatūras sensora temperatūra [°C] [Max] |
105 °C |
Apstiprinātā temperatūras sensora temperatūra [°C] [Min] |
0 °C |
Apstiprinātās ierīces |
Force Certification |
Barošanas sprieguma tips |
Akumulators 1 A tipa |
Barošanas spriegums [V] DC |
4 V |
Battery type or Name |
AA Lithium |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām |
Diametrs [mm] |
20 mm |
Dinamiskais intervāls |
1:100 |
Displeja tips |
LCD |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Enerģijas vienība |
kWh (bez cipara aiz komata) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Garums [mm] |
130 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Integrēta saziņa |
No integrated communication |
Interfeisa moduļa 1. slots |
No interface module |
IP protection class |
IP65 |
Izstrādājumu grupa |
Energy meters |
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] |
0.5 m |
Kabeļa izolācijas materiāls |
PVC bez halogēna |
Korpusa krāsa |
RAL 9010, balta |
Kvs vērtības [m³/h] |
6.25 m³/h |
Lietošana |
Apkure |
Materiāls, kas saskaras ar plūsmu |
Bronzas sensors |
Nominālais spiediens [bar] |
16 bar |
Pievienošanas izmērs |
G 1 |
Plūsmas mērīšanas princips |
Ultraskaņas |
Precizitātes standarts |
EN1434 2. klase |
Pārbaudes instruments |
SonoApp |
qc [m³/h] |
0.005 m³/h |
qi [m³/h] |
0.025 m³/h |
qp [m³/h] |
2.5 m³/h |
qs [m³/h] |
5 m³/h |
qss [m³/h] |
5.5 m³/h |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] |
24 mo |
Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis] |
1 mo |
Savienojumu tipi |
Vītne |
SCIP dossier no. |
c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name |
Ultrasonic Pathfinder |
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max] |
90 K |
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min] |
3 K |
Temperatūras sensora diametrs [mm] |
5.2 mm |
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] |
1.5 m |
Temperatūras sensoru tips |
Pt 1000 |
Tips |
SonoSafe 10 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uzstādīšana |
Turpgaita |
Viela |
Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] |
95 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] |
5 °C |
Weight per battery |
18 g |