Enerģijas skaitītāji, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Apkure, Akumulators 1 A tipa, Nr. (standarta)
Enerģijas skaitītāji, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Apkure, Akumulators 1 A tipa, Nr. (standarta)

014U0006

Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām

Produkta informācija

Bruto svars 1 kg
Neto svars 0.7 kg
EAN 5702425127199

 

Aizsardzības klases kalkulators IP54
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] 10 yr
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 60 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -25 °C
Apkārtējās vides klase E1 / M2
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] 95 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 5 °C
Apraksts Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] 95 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] 5 °C
Apstiprinātās ierīces Force Certification
Barošanas sprieguma tips Akumulators 1 A tipa
Barošanas spriegums [V] DC 3.6 V
Diametrs [mm] 15 mm
Displeja tips LCD
Enerģijas vienība kWh (bez cipara aiz komata)
Garums [mm] 110 mm
Interfeisa moduļa 1. slots Nr. (standarta)
IP protection class IP 54
Izstrādājumu grupa Enerģijas skaitītāji
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] 0.5 m
Korpusa krāsa RAL 9010, balta
Lietošana Apkure
Materiāls, kas saskaras ar plūsmu Bronzas sensors
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Pievienošanas izmērs G 3/4
Plūsmas mērīšanas princips Ultraskaņas
Precizitātes standarts EN1434 2. klase
Pārbaudes instruments SonoApp
qc [m³/h] 0.003 m³/h
qi [m³/h] 0.015 m³/h
qp [m³/h] 1.5 m³/h
qs [m³/h] 3 m³/h
qss [m³/h] 3.3 m³/h
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] 24 mo
Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis] 1 mo
Savienojumu tipi Vītne
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max] 90 K
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min] 3 K
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] 1.5 m
Temperatūras sensoru tips Pt 1000
Tips SonoSafe 10
Uzstādīšana Turpgaita
Viela Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035
Vielas temperatūra [°C] [Max] 95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 5 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality