Enerģijas skaitītāji, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Apkure, Akumulators 1 A tipa, M-Bus
014U0008
Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām
Bruto svars | 0.924 Kg |
Neto svars | 0.73 Kg |
Volume | 3 Liter |
EAN | 5702425127212 |
Bruto svars | 0.924 Kg |
Neto svars | 0.73 Kg |
Volume | 3 Liter |
EAN | 5702425127212 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 16 yr |
Akumulatoru skaits | 1 |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
Apkārtējās vides klase | E1 / M2 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 95 % |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 95 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 5 °C |
Apstiprinātās ierīces | Force Certification |
Barošanas sprieguma tips | Akumulators 1 A tipa |
Barošanas spriegums [V] DC | 4 V |
Battery type or Name | AA Lithium |
Description | Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām |
Diametrs [mm] | 15 mm |
Displeja tips | LCD |
Enerģijas vienība | kWh (bez cipara aiz komata) |
Garums [mm] | 110 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrēta saziņa | M-Bus |
Interfeisa moduļa 1. slots | No interface module |
IP protection class | IP65 |
Izstrādājumu grupa | Energy meters |
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 0.5 m |
Korpusa krāsa | RAL 9010, balta |
Lietošana | Apkure |
Materiāls, kas saskaras ar plūsmu | Bronzas sensors |
Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
Pievienošanas izmērs | G 3/4 |
Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
Precizitātes standarts | EN1434 2. klase |
Pārbaudes instruments | SonoApp |
qc [m³/h] | 0.003 m³/h |
qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
qs [m³/h] | 3 m³/h |
qss [m³/h] | 3.3 m³/h |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 24 mo |
Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis] | 1 mo |
Savienojumu tipi | Vītne |
SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max] | 90 K |
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min] | 3 K |
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 1.5 m |
Temperatūras sensoru tips | Pt 1000 |
Tips | SonoSafe 10 |
Uzstādīšana | Turpgaita |
Viela | Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Weight per battery | 18 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 16 yr |
Akumulatoru skaits | 1 |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -25 °C |
Apkārtējās vides klase | E1 / M2 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 95 % |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 95 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 5 °C |
Apstiprinātās ierīces | Force Certification |
Barošanas sprieguma tips | Akumulators 1 A tipa |
Barošanas spriegums [V] DC | 4 V |
Battery type or Name | AA Lithium |
Description | Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām |
Diametrs [mm] | 15 mm |
Displeja tips | LCD |
Enerģijas vienība | kWh (bez cipara aiz komata) |
Garums [mm] | 110 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrēta saziņa | M-Bus |
Interfeisa moduļa 1. slots | No interface module |
IP protection class | IP65 |
Izstrādājumu grupa | Energy meters |
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 0.5 m |
Korpusa krāsa | RAL 9010, balta |
Lietošana | Apkure |
Materiāls, kas saskaras ar plūsmu | Bronzas sensors |
Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
Pievienošanas izmērs | G 3/4 |
Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
Precizitātes standarts | EN1434 2. klase |
Pārbaudes instruments | SonoApp |
qc [m³/h] | 0.003 m³/h |
qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
qs [m³/h] | 3 m³/h |
qss [m³/h] | 3.3 m³/h |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 24 mo |
Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis] | 1 mo |
Savienojumu tipi | Vītne |
SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max] | 90 K |
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min] | 3 K |
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] | 1.5 m |
Temperatūras sensoru tips | Pt 1000 |
Tips | SonoSafe 10 |
Uzstādīšana | Turpgaita |
Viela | Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035 |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Weight per battery | 18 g |