Enerģijas skaitītāji, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Apkure, Akumulators 1 A tipa

014U0002

Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām

Produkta informācija

Bruto svars 0.903 Kg
Neto svars 0.7 Kg
Volume 3.191 Liter
EAN 5702425127151

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.018
1 Primary battery weight Kg 0.018
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] 16 yr
Akumulatoru skaits 1
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 60 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -25 °C
Apkārtējās vides klase E1 / M2
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] 95 %
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 5 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] 95 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] 5 °C
Apstiprinātās ierīces Force Certification
Barošanas sprieguma tips Akumulators 1 A tipa
Barošanas spriegums [V] DC 4 V
Battery type or Name AA Lithium
Description Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām
Diametrs [mm] 15 mm
Displeja tips LCD
Enerģijas vienība kWh (bez cipara aiz komata)
Garums [mm] 110 mm
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Integrēta saziņa No integrated communication
Interfeisa moduļa 1. slots No interface module
IP protection class IP65
Izstrādājumu grupa Energy meters
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] 0.5 m
Kabeļa izolācijas materiāls PVC bez halogēna
Korpusa krāsa RAL 9010, balta
Lietošana Apkure
Materiāls, kas saskaras ar plūsmu Bronzas sensors
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Pievienošanas izmērs G 3/4
Plūsmas mērīšanas princips Ultraskaņas
Precizitātes standarts EN1434 2. klase
Pārbaudes instruments SonoApp
qc [m³/h] 0.0012 m³/h
qi [m³/h] 0.006 m³/h
qp [m³/h] 0.6 m³/h
qs [m³/h] 1.2 m³/h
qss [m³/h] 1.32 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] 24 mo
Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis] 1 mo
Savienojumu tipi Vītne
SCIP dossier no. c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product name Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Ultrasonic Pathfinder
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max] 90 K
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min] 3 K
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] 1.5 m
Temperatūras sensoru tips Pt 1000
Tips SonoSafe 10
Uzstādīšana Turpgaita
Viela Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035
Vielas temperatūra [°C] [Max] 95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 5 °C
Weight per battery 18 g

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality