Enerģijas skaitītāji, SonoSafe 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Apkure, Akumulators 1 A tipa, M-Bus

014U0004

Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām

Produkta informācija

Bruto svars 0.948 Kg
Neto svars 0.73 Kg
Volume 3.226 Liter
EAN 5702425127175

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.018
1 Primary battery weight Kg 0.018
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] 16 yr
Akumulatoru skaits 1
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 60 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -25 °C
Apkārtējās vides klase E1 / M2
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] 95 %
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 5 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] 95 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] 5 °C
Apstiprinātās ierīces Force Certification
Barošanas sprieguma tips Akumulators 1 A tipa
Barošanas spriegums [V] DC 4 V
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS Out of scope
Description Enerģijas skaitītājs sadzīves vajadzībām
Diametrs [mm] 15 mm
Dinamiskais intervāls 1:100
Displeja tips LCD
Enerģijas vienība kWh (bez cipara aiz komata)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Garums [mm] 110 mm
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Integrēta saziņa M-Bus
Interfeisa moduļa 1. slots No interface module
IP protection class IP65
Izstrādājumu grupa Energy meters
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] 0.5 m
Kabeļa izolācijas materiāls PVC bez halogēna
Korpusa krāsa RAL 9010, balta
Lietošana Apkure
Materiāls, kas saskaras ar plūsmu Bronzas sensors
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Pievienošanas izmērs G 3/4
Plūsmas mērīšanas princips Ultraskaņas
Precizitātes standarts EN1434 2. klase
Pārbaudes instruments SonoApp
qc [m³/h] 0.0012 m³/h
qi [m³/h] 0.006 m³/h
qp [m³/h] 0.6 m³/h
qs [m³/h] 1.2 m³/h
qss [m³/h] 1.32 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] 24 mo
Reģistrēt akumulēšanas intervālu [mēnesis] 1 mo
Savienojumu tipi Vītne
SCIP dossier no. c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product name Ultrasonic Pathfinder
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Max] 90 K
Temperatūras ierobežojumu atšķirība (uzskaite) [K] [Min] 3 K
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] 1.5 m
Temperatūras sensoru tips Pt 1000
Tips SonoSafe 10
UK RoHS Yes
Uzstādīšana Turpgaita
Viela Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035
Vielas temperatūra [°C] [Max] 95 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 5 °C
Weight per battery 18 g

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality