Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 65 mm, qp [m³/h]: 25.0, Apkure un dzesēšana, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis

187F3677

Šī produkta ražošana ir pārtraukta.

Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem

Produkta informācija

Bruto svars 10.36 Kg
Neto svars 9.21 Kg
Volume 13.792 Liter
EAN 5702428536271

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] 11 yr
Akumulatoru skaits 2
Apkārtējās vides klase E2/M1
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] 93 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 5 °C
Apraksts Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] 130 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] 5 °C
Apstiprinātās ierīces MID
Barošanas sprieguma tips akumulators 2 x AA tipa
Battery type or Name AA Lithium
Diametrs [mm] 65 mm
Dinamiskais intervāls 1:100
Displeja tips LCD
Enerģijas vienība MWh
Garums [mm] 300 mm
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Integrēta saziņa 2 impulsu ievades/izvades
Interfeisa moduļa 1. slots M-Bus modulis
IP protection class IP65
Izstrādājumu grupa Energy meters
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] 2.5 m
Kvs vērtības [m³/h] 55.9 m³/h
Label product Yes
Lietošana Apkure un dzesēšana
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Plūsmas mērīšanas princips Ultraskaņas
Precizitātes standarts EN1434 2. klase
qp [m³/h] 25 m³/h
qp [m³/h] [Max] 50 m³/h
REACH kandidātu saraksta vielas Lead
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] 36 mo
Savienojumu tipi Atloks
Temperatūras sensora diametrs [mm] 5.2 mm
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] 3 m
Temperatūras sensoru tips Pt 500
Tips SonoMeter 30
Uzstādīšana Atgaita
Viela Ūdens kvalitāte ar pH 7–9,5
Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Max] 130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 5 °C
Weight per battery 19 g

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality