Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10.0, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, Radio OMS 868,95 MHz
Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10.0, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, Radio OMS 868,95 MHz

187F3072

Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem

Produkta informācija

Bruto svars 3.7 kg
Neto svars 3.5 kg
EAN 5702428960069

 

Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] 11 yr
Apkārtējās vides klase E2/M1
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] 93 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 5 °C
Apraksts Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Apstiprinājuma tips Apstiprināts un 1. reizi pārbaudīts tips
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] 130 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] 5 °C
Apstiprinātās ierīces MID
Barošanas sprieguma tips akumulators 2 x AA tipa
Diametrs [mm] 40 mm
Displeja tips LCD
Integrēta saziņa 2 impulsu ievades/izvades
Interfeisa moduļa 1. slots Radio OMS 868,95 MHz
IP protection class IP 65
Izstrādājumu grupa Enerģijas skaitītāji
Kabeļa izolācijas materiāls Bez halogēna
Lietošana Apkure
Plūsmas mērīšanas princips Ultraskaņas
Precizitātes standarts EN1434 2. klase
qp [m³/h] 10 m³/h
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] 36 mo
Temperatūras sensoru tips Pt 500
Tips SonoMeter 30
Viela Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035
Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Max] 130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 5 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality