1 Primary battery SUM weight Kg |
0.038 |
1 Primary battery weight Kg |
0.019 |
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] |
11 yr |
Akumulatoru skaits |
2 |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] |
55 °C |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] |
5 °C |
Apkārtējās vides klase |
E2/M1 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] |
93 % |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] |
55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] |
5 °C |
Apstiprinājuma tips |
Apstiprināts un 1. reizi pārbaudīts tips |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] |
130 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] |
5 °C |
Apstiprinātās ierīces |
MID |
Barošanas sprieguma tips |
akumulators 2 x AA tipa |
Barošanas spriegums [V] DC |
4 V |
Battery type or Name |
AA cells Lithium thionyl chloride |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem |
Diametrs [mm] |
25 mm |
Dinamiskais intervāls |
1:100 |
Displeja tips |
LCD |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Enerģijas vienība |
kWh |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Garums [mm] |
260 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Integrēta saziņa |
2 impulsu ievades/izvades |
Interfeisa moduļa 1. slots |
M-Bus modulis |
IP protection class |
IP65 |
Izstrādājumu grupa |
Energy meters |
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] |
1.2 m |
Kvs vērtības [m³/h] |
17.5 m³/h |
Label product |
Yes |
Lietošana |
Apkure |
Nominālais spiediens [bar] |
16 bar |
Pievienošanas izmērs |
G 1 1/4 A |
Plūsmas mērīšanas princips |
Ultraskaņas |
Precizitātes standarts |
EN1434 2. klase |
qi [m³/h] |
0.035 m³/h |
qp [m³/h] |
3.5 m³/h |
qs [m³/h] |
7 m³/h |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] |
36 mo |
Savienojumu tipi |
Vītne |
SCIP dossier no. |
28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
SCIP dossier product name |
Sonometer 30 HE |
Temperatūras sensora diametrs [mm] |
5.2 mm |
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] |
2 m |
Temperatūras sensoru tips |
Pt 500 |
Tips |
SonoMeter 30 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uzstādīšana |
Turpgaita |
Viela |
Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035 |
Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C] |
150 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Max] |
130 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] |
5 °C |
Weight per battery |
19 g |