Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis
Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis

187F3933

Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem

Produkta informācija

Bruto svars 0.99 kg
Neto svars 0.8 kg
EAN 5702428654487

 

Apraksts Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Barošanas sprieguma tips akumulators 2 x AA tipa
Diametrs [mm] 20 mm
Interfeisa moduļa 1. slots M-Bus modulis
Izstrādājumu grupa Enerģijas skaitītāji
qp [m³/h] 2.5 m³/h
Tips SonoMeter 30

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality