![Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144840/ID251734298800-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis
187F3130
Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Bruto svars | 1.34 kg |
Neto svars | 0.92 kg |
EAN | 5702428959896 |
Bruto svars | 1.34 kg |
Neto svars | 0.92 kg |
EAN | 5702428959896 |
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 11 yr |
Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 93 % RH |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Apraksts | Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem |
Apstiprinājuma tips | Apstiprināts un 1. reizi pārbaudīts tips |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 130 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 5 °C |
Apstiprinātās ierīces | MID |
Barošanas sprieguma tips | akumulators 2 x AA tipa |
Diametrs [mm] | 20 mm |
Displeja tips | LCD |
Garums [mm] | 130 mm |
Integrēta saziņa | 2 impulsu ievades/izvades |
Interfeisa moduļa 1. slots | M-Bus modulis |
IP protection class | IP 65 |
Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
Kabeļa izolācijas materiāls | Bez halogēna |
Lietošana | Apkure |
Pievienošanas izmērs | G 1 |
Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
Precizitātes standarts | EN1434 2. klase |
qc [m³/h] | 0.006 m³/h |
qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
qs [m³/h] | 3 m³/h |
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 36 mo |
Savienojumu tipi | Vītne |
Temperatūras sensoru tips | Pt 500 |
Tips | SonoMeter 30 |
Viela | Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035 |
Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C] | 150 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 11 yr |
Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 93 % RH |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Apraksts | Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem |
Apstiprinājuma tips | Apstiprināts un 1. reizi pārbaudīts tips |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] | 130 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] | 5 °C |
Apstiprinātās ierīces | MID |
Barošanas sprieguma tips | akumulators 2 x AA tipa |
Diametrs [mm] | 20 mm |
Displeja tips | LCD |
Garums [mm] | 130 mm |
Integrēta saziņa | 2 impulsu ievades/izvades |
Interfeisa moduļa 1. slots | M-Bus modulis |
IP protection class | IP 65 |
Izstrādājumu grupa | Enerģijas skaitītāji |
Kabeļa izolācijas materiāls | Bez halogēna |
Lietošana | Apkure |
Pievienošanas izmērs | G 1 |
Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
Precizitātes standarts | EN1434 2. klase |
qc [m³/h] | 0.006 m³/h |
qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
qs [m³/h] | 3 m³/h |
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] | 36 mo |
Savienojumu tipi | Vītne |
Temperatūras sensoru tips | Pt 500 |
Tips | SonoMeter 30 |
Viela | Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035 |
Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C] | 150 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |