1 Primary battery SUM weight Kg |
0.038 |
1 Primary battery weight Kg |
0.019 |
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] |
11 yr |
Akumulatoru skaits |
2 |
Apkārtējās vides klase |
E2/M1 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] |
93 % |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] |
55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] |
5 °C |
Apstiprinājuma tips |
Apstiprināts un 1. reizi pārbaudīts tips |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] |
130 °C |
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] |
5 °C |
Apstiprinātās ierīces |
MID |
Barošanas sprieguma tips |
akumulators 2 x AA tipa |
Battery type or Name |
AA cells Lithium thionyl chloride |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem |
Diametrs [mm] |
20 mm |
Displeja tips |
LCD |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Garums [mm] |
130 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Integrēta saziņa |
2 impulsu ievades/izvades |
Interfeisa moduļa 1. slots |
M-Bus modulis |
IP protection class |
IP65 |
Izstrādājumu grupa |
Energy meters |
Kabeļa izolācijas materiāls |
Bez halogēna |
Label product |
Yes |
Lietošana |
Apkure un dzesēšana |
Pievienošanas izmērs |
G 1 |
Plūsmas mērīšanas princips |
Ultraskaņas |
Precizitātes standarts |
EN1434 2. klase |
qp [m³/h] |
2.5 m³/h |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] |
36 mo |
Savienojumu tipi |
Vītne |
SCIP dossier no. |
28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
SCIP dossier product name |
Sonometer 30 HE |
Temperatūras sensoru tips |
Pt 500 |
Tips |
SonoMeter 30 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viela |
Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035 |
Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C] |
150 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Max] |
130 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] |
5 °C |
Weight per battery |
19 g |