Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis
Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis

187F3001

Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem

Produkta informācija

Bruto svars 0.82 kg
Neto svars 0.7 kg
EAN 5702428959773

 

Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] 11 yr
Apkārtējās vides klase E2/M1
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] 93 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 5 °C
Apraksts Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Apstiprinājuma tips Apstiprināts un 1. reizi pārbaudīts tips
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] 130 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] 5 °C
Apstiprinātās ierīces MID
Barošanas sprieguma tips akumulators 2 x AA tipa
Diametrs [mm] 15 mm
Displeja tips LCD
Garums [mm] 110 mm
Integrēta saziņa 2 impulsu ievades/izvades
Interfeisa moduļa 1. slots M-Bus modulis
IP protection class IP 65
Izstrādājumu grupa Enerģijas skaitītāji
Kabeļa izolācijas materiāls Bez halogēna
Lietošana Apkure
Pievienošanas izmērs G 3/4
Plūsmas mērīšanas princips Ultraskaņas
Precizitātes standarts EN1434 2. klase
qc [m³/h] 0.003 m³/h
qi [m³/h] 0.006 m³/h
qp [m³/h] 0.6 m³/h
qs [m³/h] 1.2 m³/h
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] 36 mo
Savienojumu tipi Atloks
Temperatūras sensoru tips Pt 500
Tips SonoMeter 30
Viela Apkures sistēma atbilstoši VDI 2035
Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Max] 130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 5 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality