Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60.0, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis
Enerģijas skaitītāji, SonoMeter 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60.0, Apkure, akumulators 2 x AA tipa, M-Bus modulis

187F3689

Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem

Produkta informācija

Bruto svars 16.11 kg
Neto svars 11.77 kg
EAN 5702428536394

 

Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] 11 yr
Apkārtējās vides klase E2/M1
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] 93 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 5 °C
Apraksts Enerģijas skaitītājs komerciāliem mērķiem
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Max] 130 °C
Apstiprinātais meteoroloģiskais intervāls [°C] [Min] 5 °C
Apstiprinātās ierīces MID
Barošanas sprieguma tips akumulators 2 x AA tipa
Barošanas spriegums [V] DC 3.6 V
Diametrs [mm] 100 mm
Dinamiskais intervāls 1:100
Displeja tips LCD
Enerģijas vienība MWh
Garums [mm] 360 mm
Integrēta saziņa 2 impulsu ievades/izvades
Interfeisa moduļa 1. slots M-Bus modulis
IP protection class IP 65
Izstrādājumu grupa Enerģijas skaitītāji
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] 2.5 m
Kvs vērtības [m³/h] 141.42 m³/h
Lietošana Apkure
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Plūsmas mērīšanas princips Ultraskaņas
Precizitātes standarts EN1434 2. klase
qp [m³/h] 60 m³/h
qp [m³/h] [Max] 120 m³/h
Reģistrēt akumulēšanas ilgumu [mēnesis] 36 mo
Savienojumu tipi Atloks
Temperatūras sensora diametrs [mm] 5.2 mm
Temperatūras sensoru kabeļu garums [m] 3 m
Temperatūras sensoru tips Pt 500
Tips SonoMeter 30
Uzstādīšana Turpgaita
Viela Ūdens kvalitāte ar pH 7–9,5
Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Max] 130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 5 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality