Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 5 produkti
Iegremdējamie termostati, ITC, Funkcija: Kontroles termostats (trieciendrošs), 0 °C - 90 °C
Vadības funkcija (atkārtota termiskā iestatīšana)
Iegremdējamie termostati, ITC, Funkcija: Vadības termostats, 0 °C - 90 °C
Vadības funkcija (termāla atiestatīšana) ar slēptu regulēšanu
Iegremdējamie termostati, ITL, Funkcija: Ierobežojošs termostats, 90 °C - 100 °C
Ierobežošanas funkcija (manuāla atiestatīšana)
Iegremdējamie termostati, ITD, Funkcija: Divējāda vadība un ierobežošanas termostats, 0 °C - 90 °C, Rūpnīcā iestatīts temp. ierobežojums [°C]: 90
Divējāda vadības un ierobežošanas funkcija
Iegremdējamie termostati, ITD, Funkcija: Divējāda vadība un ierobežošanas termostats, 0 °C - 90 °C, Rūpnīcā iestatīts temp. ierobežojums [°C]: 80
Divējāda vadības un ierobežošanas funkcija