Produkta informācija

Bruto svars 0.01 kg
Neto svars 0.01 kg
EAN 5703466221983

 

2 polu slēdzis
Apraksts DEVIreg Touch rāmis
Augstums [mm] 85 mm
Izstrādājumu grupa Piederumi
Pakotnes augstums [mm] 20 mm
Pakotnes dziļums [mm] 170 mm
Pakotnes platums [mm] 250 mm
Platums [mm] 85 mm
Saderīga rāmju sistēma
Sertifikācijas uzņēmums CE
Tips Thermostat accessories
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services