Piederumi, Termostati, Grīdas sensora kabelis 3 m
Piederumi, Termostati, Grīdas sensora kabelis 3 m

140F1091

Grīdas sensora kabelis 3 m

Produkta informācija

Bruto svars 0.08 kg
Neto svars 0.08 kg
EAN 5703466209301

 

Apraksts Grīdas sensora kabelis 3 m
Garantija [gadi] 2
Izstrādājumu grupa Piederumi
Paklāja garums [m] 3 m
Pakotnes augstums [mm] 30 mm
Pakotnes dziļums [mm] 85 mm
Pakotnes platums [mm] 85 mm
Sertifikācijas uzņēmums UkrTEST
Tips Termostati

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality