Produkta informācija

Bruto svars 1.454 Kg
Neto svars 1.44 Kg
Volume 4.677 Liter
EAN 5703466209271

 

Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] -50 °C
Apstiprinājums EAC
Augstums [mm] 216 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] 240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] 220 V
China RoHS compliance Out of scope
Description 850 IV jumta sensors
Dziļums [mm] 53 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantija [gadi] 2
Iepakojuma daudzums 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Izmantots produktam DEVIreg™ 850
Izstrādājuma apraksts Devireg™ 850 sensors
Izstrādājumu grupa Accessories
Lietošana Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Pakotnes augstums [mm] 72 mm
Pakotnes dziļums [mm] 280 mm
Pakotnes platums [mm] 232 mm
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Sensora tips devibus
Sertifikācijas uzņēmums EAC
Tips Thermostat accessories
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality