Spoguļfolijas, 0.41 m x 0.5 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 40 W
Spoguļfolijas, 0.41 m x 0.5 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, 40 W

62000001

Application: Other heating

Produkta informācija

Bruto svars 0.5 kg
Neto svars 0.5 kg
EAN 5703466180693

 

Apraksts Devifoil Mirror 40 W 230 V 0,410x0,524 m
Apsildes princips Sērijas pretestība
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits 1
Aukstā vadītāja garums [m] 1 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²] 0.5 mm²
Aukstā vadītāja vadītāju skaits 2
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Biezums [mm] 0.8 mm
Darbības temperatūra [°C] [Max] 80 °C
Elementa IP klase 44
Garantija [gadi] 2
Izstrādājuma nosaukums Devifoil™ Mirror
Izstrādājumu grupa Citi apsildes produkti
Kabeļa pretestība [omi] 1322 Ohm
Kabeļa tips Spoguļfolija
Lietošana Other heating
Paklāja garums [m] 0.41 m
Paklāja jauda [W/m²] 200 W/m²
Paklāja platums [m] 0.5 m
Pakotnes augstums [mm] 10 mm
Pakotnes dziļums [mm] 534 mm
Pakotnes platums [mm] 420 mm
Regulējams atbilstoši garumam
Seguma zona [m²] 0.22 m²
Sertifikācijas uzņēmums CE
UkrTEST
Siltuma izvade [W] 40 W
Tips Spoguļfolijas
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] 5 °C
Zīmols DEVI by Danfoss
Ārējā loksne Polietilēns

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality