Termostati, Sensora tips: Istaba
140F1036
Temperatūra — grīdas [°C]: 5 - 45, Temperatūra — telpā [°C]: 5 - 35, Displeja tips: NAV DISPLEJA
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Temperatūra — grīdas [°C]: 5 - 45, Temperatūra — telpā [°C]: 5 - 35, Displeja tips: NAV DISPLEJA
Bruto svars | 0.19 kg |
Neto svars | 0.19 kg |
EAN | 5703466209059 |
Bruto svars | 0.19 kg |
Neto svars | 0.19 kg |
EAN | 5703466209059 |
2 polu slēdzis | Nē |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 65 °C |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 30 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Apraksts | DEVIreg 531, JUSSI |
Apstiprinājums | NEMKO |
Augstums [mm] | 85 mm |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 220 V |
DIN montāža | Nē |
Displeja tips | NAV DISPLEJA |
Displejs (jā/nē) | Nē |
Dziļums [mm] | 36 mm |
Elementa IP klase | 31 |
Histerēze (+/-) | 0.4 |
Indikatora tips | LED |
Induktīvā slodze | cos φ= 0.3 max 1A |
Izstrādājuma nosaukums | DEVIreg™ 531, JUSSI |
Izstrādājumu grupa | Termostati |
Krāsa | Balts RAL 9010 |
Lietošana | Floor heating |
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C] | 75 °C |
Maksimālā aktīvā slodze [A] | 15 A |
Pakotnes augstums [mm] | 85 mm |
Pakotnes dziļums [mm] | 140 mm |
Pakotnes platums [mm] | 95 mm |
Piesārņojuma pakāpe | 2 |
Platums [mm] | 85 mm |
REACH Candidate List substances >0.1% | No |
Regulēšanas veids | Histerēze |
Releja slēdzis | 2 poli |
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max] | 0.25 W |
Sala aizsardzība [°C] | 5 °C |
Sensora definīcijas punkts [omi/°C] | 15kΩ / 25°C |
Sensora tips | Istaba |
Skalas iestatījums | 5 - 35ºC |
Temperatūra — grīdas [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatūra — grīdas [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatūra — telpā [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatūra — telpā [°C] [Min] | 5 °C |
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²] | 2 x 2.5 |
Tips | DEVIreg™ 53x. sērija |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Warranty type | 2-year product warranty |
2 polu slēdzis | Nē |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 65 °C |
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 30 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
Apraksts | DEVIreg 531, JUSSI |
Apstiprinājums | NEMKO |
Augstums [mm] | 85 mm |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 240 V |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 220 V |
DIN montāža | Nē |
Displeja tips | NAV DISPLEJA |
Displejs (jā/nē) | Nē |
Dziļums [mm] | 36 mm |
Elementa IP klase | 31 |
Histerēze (+/-) | 0.4 |
Indikatora tips | LED |
Induktīvā slodze | cos φ= 0.3 max 1A |
Izstrādājuma nosaukums | DEVIreg™ 531, JUSSI |
Izstrādājumu grupa | Termostati |
Krāsa | Balts RAL 9010 |
Lietošana | Floor heating |
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C] | 75 °C |
Maksimālā aktīvā slodze [A] | 15 A |
Pakotnes augstums [mm] | 85 mm |
Pakotnes dziļums [mm] | 140 mm |
Pakotnes platums [mm] | 95 mm |
Piesārņojuma pakāpe | 2 |
Platums [mm] | 85 mm |
REACH Candidate List substances >0.1% | No |
Regulēšanas veids | Histerēze |
Releja slēdzis | 2 poli |
Rezerves strāvas patēriņš [W] [Max] | 0.25 W |
Sala aizsardzība [°C] | 5 °C |
Sensora definīcijas punkts [omi/°C] | 15kΩ / 25°C |
Sensora tips | Istaba |
Skalas iestatījums | 5 - 35ºC |
Temperatūra — grīdas [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatūra — grīdas [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatūra — telpā [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatūra — telpā [°C] [Min] | 5 °C |
Termināļa kabeļu maksimālais lielums [mm²] | 2 x 2.5 |
Tips | DEVIreg™ 53x. sērija |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Warranty type | 2-year product warranty |