Hago eļļas sprauslas, B-Solid, 1 gal/h, 45 °, Ciets

030G6320

SPRAUSLA 1.00 GPH 45° B

Produkta informācija

Bruto svars 0.028 Kilogram
Neto svars 0.025 Kilogram
Volume 0.019 Liter
EAN 5702425193422

 

Apstiprinājums CE
UL
Ar zīmolu Hago
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
Description SPRAUSLA 1.00 GPH 45° B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filtra tips P-apdedzinātājs
Filtrēšanas pakāpe [µm] 30-40
Iepakojuma formāts Viens bloks
Izstrādājumu grupa Hago Oil Nozzles
Kapacitāte [USgal/h] 1 gal/h
Label product Yes
Materiāla tips Tērauds
Noteikšanas punkts [Kg/h] 100psi, 35 SSU, gravitācija 0,825 @60°F
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1fa1c365-26e8-430d-8786-bd497f450a81
SCIP dossier product name Solid Cone - B ES S 0.50-6.00
Smidzināšanas leņķis [°] 45 °
Smidzināšanas modelis Ciets
Tips B-Solid
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality