Oil Nozzles, EH, 0.55 gal/h, 1.65 kg/h, 60 °, Hollow

030H6310

0.55GAL 60EH

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.035 Kilogram
Netokaal 0.034 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425024832

 

CE evaluated Yes
CEN Ei
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitsioonipunkt [Kg/h] 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Description 0.55GAL 60EH
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filtriklass [µm] 45
Filtritüüp Paagutus
Heakskiit CE
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
Kuju Kooniline
LE tilkumisvastane ventiil Ei
Materjali tüüp Messing
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pritsimismuster Hollow
pritsimismustri märgistus EH
Pritsimisnurk [°] 60 °
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
SCIPi kausta tootenimi 30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
Tooterühm Oil Nozzles
Tüüp EH
UL evaluated Out of scope
Võimsus [kg/h] 1.65 kg/h
Võimsus [l/h] 0 L/h
Võimsus [USgal/h] 0.55 gal/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality