Temperatūros jutiklis, MBT 5410, Pt

084Z5066

Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.678 Kilogram
Grynasis svoris 0.59 Kilogram
Tūris 2.455 Liter
EAN 5702423141609

 

Apsauginio vamzdžio medžiaga AISI 316 Ti
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] 0.4 in
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] 10 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dalių kiekis pakuotė formate 8 vnt.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektros jungties dydis 2 gnybtai
Elektros jungtis Dėžė (metalinė / plastikinė)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Gnybtų skaičius [vnt.] 3 vnt.
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Išėjimo signalas [mA] [maks.] 20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.] 4 mA
Jutiklio elem. varža [Ohm] 100
Jutiklio elementas [pc] 1 vnt.
Jutiklio elemento atsparumas B klasė
Jutiklio elemento standartas EN 60751
Jutiklio elemento tipas Pt
Jutiklio įdėklas Keičiamas
Korpuso IP vardinė reikšmė IP67
Laidai [vnt.] 2 vnt.
Maks. aplinkos temperatūra [°C] 85 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F] 185 °F
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Produkto pavadinimas Temperatūros jutiklis
Produktų grupė Sensors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°C] [maks.] 100 °C
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°C] [min.] 0 °C
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°F] [maks.] 212 °F
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°F] [min.] 32 °F
Siųstuvo tipas Standartas
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Tiekimo įtampa [V] nuolat. srovė [maks.] 35 V
Tiekimo įtampa [V] nuolat. srovė [min.] 8 V
Tipas MBT 5410
Tipo pavadinimas MBT 5410-000-060-000-G110
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Įdėklo ilgis [col.] 2.36 in
Įdėklo ilgis [mm] 60 mm
Įdėklo tipas Fiksuotas

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality