4 angų vožtuvo ritė, STF-01AJ512D1

061L2074

Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 220, Dažnis [Hz]: 50 Hz, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP54

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.169 Kg
Grynasis svoris 0.161 Kg
Volume 0.258 Liter
EAN 5702428272827

 

Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] -4 °F
China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 60 vnt.
Dažnis [Hz] 50 Hz
Energijos suvartojimas [W] 6 W
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Izoliavimo klasė B
Kabelio ilgis [col.] 78.7 in
Kabelio ilgis [m] 2 m
Korpuso IP vardinė reikšmė IP54
Pakavimo formatas Pramoninis paketas
Patvirtinimas CE
VDE
UKCA
Product Name Description 4 angų vožtuvo ritė
Produktų grupė 4-way reversing valves
Ritės tvirtinimas, rekom. sukimo momentas [Nm] [maks.] 1.96 nm
Ritės tvirtinimas, rekom. sukimo momentas [Nm] [min.] 1.47 nm
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 220 V
Tipas STF
Tipo pavadinimas STF-01AJ512D1
UK RoHS compliance Out of scope

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality