Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 31 produktą(us)
Varikliu valdomas vožtuvas, ICMTS 20 A33, Plienas
Išleidimo jungties dydis [mm]: 25.0, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.0, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Kv reikšmė [m³/h]: 0.200, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0
Varikliu valdomas vožtuvas, ICMTS 20A, Plienas
Išleidimo jungties dydis [mm]: 25.0, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.0, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Kv reikšmė [m³/h]: 0.600, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0
Varikliu valdomas vožtuvas, ICMTS 20B, Plienas
Išleidimo jungties dydis [mm]: 25.0, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.0, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Kv reikšmė [m³/h]: 2.400, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0
Varikliu valdomas vožtuvas, ICMTS 20C, Plienas
Išleidimo jungties dydis [mm]: 25.0, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.0, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Kv reikšmė [m³/h]: 4.600, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0
Varikliu valdomas vožtuvas, ICMTS 20B66, Plienas
Išleidimo jungties dydis [mm]: 25.0, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.0, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Kv reikšmė [m³/h]: 1.600, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0
Elektrinis reguliavimo vožtuvas, CCMT 2
Aušinimo medžiagos: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv reikšmė [m³/h]: 0.170, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
Elektrinis reguliavimo vožtuvas, CCMT 4
Aušinimo medžiagos: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv reikšmė [m³/h]: 0.450, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
Elektrinis reguliavimo vožtuvas, CCMT 8
Aušinimo medžiagos: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv reikšmė [m³/h]: 0.928, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
Elektrinis reguliavimo vožtuvas, CCMT 16
Aušinimo medžiagos: R744; R410A; R134a, Kv reikšmė [m³/h]: 1.600, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
Elektrinis reguliavimo vožtuvas, CCMT 24
Aušinimo medžiagos: R744; R410A; R134a, Kv reikšmė [m³/h]: 2.400, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1