Kontroliniai vožtuvai

Rodo 75 produktą(us)

Kontrolinis vožtuvas, NRV 6s

Produkto pavadinimas: Kontrolinis vožtuvas, Tipas: NRV 6s, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF

Kontrolinis vožtuvas, NRVH 35s

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46.0, Įėjimo dydis [mm]: 35.00, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 35.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Kryptis: Kampinis

Kontrolinis vožtuvas, NRVH 22s

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46.0, Įėjimo dydis [mm]: 22.00, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 22.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Kryptis: Kampinis

Kontrolinis vožtuvas, NRVH 28s

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46.0, Įėjimo dydis [mm]: 28.00, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 28.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Kryptis: Kampinis

Kontrolinis vožtuvas, NRVH 12s

Įėjimo dydis [mm]: 12.00, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 12.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF

Vaizdas: