Kontrolinis vožtuvas, NRVH 28s, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46.0

020-0131

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [mm]: 28.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 28.00, Kryptis: Kampinis, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.307 Kg
Grynasis svoris 1.262 Kg
Volume 1.87 Liter
EAN 5702428246897

 

Aušinimo medžiagos R134a
R22/R407C
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R404A/R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1270
R290
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
R600
R600a
R32
R170
China RoHS compliance Yes
Cv vertė [gal/min] 19.07 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate 12 vnt.
EU RoHS compliance Out of scope
Identiškas produktas 020-1033
In scope of WEEE and contain batteries No
Išleidimo dydis [mm] 28 mm
Išleidimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiaga Varis
Kategorija Prek. 4, dal. 3
Konstrukcija Stūmoklis
Korpuso medžiaga Žalvaris
Kryptis Kampinis
Kv reikšmė [m³/h] 16.5 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar] 46 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 667 psig
Min. slėgio kritimas [bar] 0.3 bar
Min. slėgio kritimas [psi] 4.3 psi
Pakavimo formatas Pramoninis paketas
Patvirtinimas C UL US LISTED
EAC
Product Name Description Kontrolinis vožtuvas
Produktų grupė Check valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos Nr. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Skysčių grupė 1
2
Srauto krypties indikatorius Įspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptis Vienas srautas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 140 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 285 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -58 °F
Tepalų suderinamumas Paskirtims be alyvos
Tipas NRVH 28s
UK RoHS compliance Out of scope
UL patvirtinimo failo vardas AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R32
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
R600
R600a
Vardinės gal. sąl., karštos dujos [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Vardinės gal. sąl., karštos dujos [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Vardinės gal. sąl., skysčio cap [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Vardinės gal. sąl., skysčio cap [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Įėjimo dydis [mm] 28 mm
Įėjimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Šaldomosios medžiagos be alyvos R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality