Termostatiniai išsiplėtimo vožtuvai

Rodo 652 produktą(us)

067N2001

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TGE, R22/R407C

Temperatūros diapazonas [°C]: -25 - 10, MOP taškas [°C]: 15, Angos galia [kW]: 10.00, Angos galia [TR]: 3.00, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

067N2002

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TGE, R22/R407C

Temperatūros diapazonas [°C]: -25 - 10, MOP taškas [°C]: 15, Angos galia [kW]: 14.00, Angos galia [TR]: 4.00, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

067N2003

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TGE, R22/R407C

Temperatūros diapazonas [°C]: -25 - 10, MOP taškas [°C]: 15, Angos galia [kW]: 20.00, Angos galia [TR]: 6.00, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

067N2006

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TGE, R22/R407C

Temperatūros diapazonas [°C]: -25 - 10, MOP taškas [°C]: 15, Angos galia [kW]: 27.00, Angos galia [TR]: 7.50, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

067N2007

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TGE, R22/R407C

Temperatūros diapazonas [°C]: -25 - 10, MOP taškas [°C]: 15, Angos galia [kW]: 38.00, Angos galia [TR]: 11.00, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

067N2009

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TGE, R22/R407C

Temperatūros diapazonas [°C]: -25 - 10, MOP taškas [°C]: 15, Angos galia [kW]: 43.00, Angos galia [TR]: 12.00, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

067N2010

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TGE, R22/R407C

Temperatūros diapazonas [°C]: -25 - 10, MOP taškas [°C]: 15, Angos galia [kW]: 43.00, Angos galia [TR]: 12.00, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

067N2011

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TGE, R22/R407C

Temperatūros diapazonas [°C]: -25 - 10, MOP taškas [°C]: 15, Angos galia [kW]: 54.00, Angos galia [TR]: 15.00, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

067N2015

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TGE, R22/R407C

Temperatūros diapazonas [°C]: -25 - 10, MOP taškas [°C]: 15, Angos galia [kW]: 92.00, Angos galia [TR]: 26.00, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

067N2016

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TGE, R22/R407C

Temperatūros diapazonas [°C]: -25 - 10, MOP taškas [°C]: 15, Angos galia [kW]: 92.00, Angos galia [TR]: 26.00, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

Vaizdas: