Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 9 produktą(us)
Skysčio lygio jungiklis, LLS 4000, G, 3/4
Sujungimo tipas: G, Sujungimo dydis [mm]: 25, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0, Tiekiama įtampa [V] DC: 24
Skysčio lygio jungiklis, LLS 4000, G, 3/4
Sujungimo tipas: G, Sujungimo dydis [mm]: 25, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0, Tiekiama įtampa [V] DC: 24
Skysčio lygio jungiklis, LLS 4000U, NPT, 3/4
Sujungimo tipas: NPT, Sujungimo dydis [mm]: 25, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0, Tiekiama įtampa [V] DC: 24
Skysčio lygio jungiklis, LLS 4000U, NPT, 3/4
Sujungimo tipas: NPT, Sujungimo dydis [mm]: 25, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP67, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140.0, Tiekiama įtampa [V] DC: 24
Skysčio lygio jungiklis, AKS 38, Sandūrinis virinimas
Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Sujungimo dydis [mm]: 25, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28.0
Skysčio lygio jungiklis, AKS 38, Sandūrinis virinimas
Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28.0
Skysčio lygio jungiklis, AKS 38, Lizdinis virinimas
Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28.0
Skysčio lygio jungiklis, AKS 38, Lizdinis virinimas
Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28.0
Skysčio lygio jungiklis, AKS 38, NPT
Sujungimo tipas: NPT, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP65, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28.0