Hermetiškas filtro džiovintuvas, DCL, Plienas

023Z0014

Įėjimo jungties tipas: Platėjanti mova, Išleidimo jungties tipas: Platėjanti mova

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.484 Kg
Grynasis svoris 1.382 Kg
Volume 2.041 Liter
EAN 5702428160193

 

1 išleidimo jungties dydis [col.] 5/8 in
1 įleidimo jungties dydis [col.] 5/8 in
Activated alumina [%] 20 %
Aktyvinto aliuminio oksido / molek. sietas [%] 20% / 80%
Aušinimo medžiagos R1234yf
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R1234ze(E)
R1233zd(E)
R407H
R463A
R454A
R454C
R515B
R516A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
Dalių kiekis pakuotė formate 8 vnt.
Džiovinimo dangtelis [vandens lašai] 24°C R134a: 888
Džiovinimo dangtelis [vandens lašai] 52°C R134a: 813
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Gaubto tūris [JAV sk. unc.] 24.42 Fluid Ounce US
Gaubto tūris [l] 0.72 L
Grynasis tūris [JAV sk. unc.] 15.68 Fluid Ounce US
Grynasis tūris [l] 0.464 L
In scope of WEEE and contain batteries No
Išleidimo jungties dydis [mm] 16 mm
Išleidimo jungties tipas Platėjanti mova
Jungčių medžiaga Plienas
Kategorija Art. 4, par. 3
Kategorija ELIMINATOR
Kietos šerdies paviršius [cm2] 340 cm²
Kietos šerdies paviršius [col.2] 52.7 in²
Kietos šerdies paviršius [col.3] 15.77 in³
Kietos šerdies tūris [cm3] 258 cm³
Korpuso medžiaga Plienas
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Maks. Darbinis slėgis [bar] 46 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 667 psig
Molecular sieve [%] 80 %
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas UL
Product Name Description Hermetiškas filtro džiovintuvas
Produkto aprašymas Skysčio linijos filtro džiovintuvas
Produkto priedai Bendrieji priedai
Produktų grupė Filter driers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Rėmelis Ne
Rūgšties pajėgumas [g] 6.23 g
Rūgšties pajėgumas [unc.] 0.22 oz
Skysčių grupė 2
Srauto galia KW R134a: 45.4
Srauto galia TR R134a: 12.9
Srauto krypties indikatorius Etiketė spausdinta 1 krypties rodyklė
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 70 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 160 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -40 °F
Tepalų suderinamumas Paskirtims be alyvos
Tinkamas naudoti Ne
Tipas DCL
Tipo pavadinimas DCL 305
UK RoHS compliance Out of scope
UL patvirtinimo failo vardas SA6398
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Įėjimo jungties dydis [mm] 16 mm
Įėjimo jungties tipas Platėjanti mova
Šaldomosios medžiagos be alyvos R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Šerdies dydžio kodas 30 cu.in.
Šerdis Kieta šerdis
„LiqCap“ kond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality